32位Arm® Cortex®-M4 + 2 x M0 MCU;282 kB SRAM;以太网;两个HS USB;80 Msps 12位ADC;可配置外设

LPC4370FET256

查看产品图片

产品详情

特征

  • 主Cortex-M4处理器:
    • Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达204 MHz
    • 支持8个区的Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU)
    • Arm Cortex-M4内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
    • 硬件浮点单元
    • 非屏蔽中断(NMI)输入
    • JTAG和串行调试(SWD),串行跟踪,八个断点,以及四个监视点
    • 增强型跟踪模块(ETM)和增强型跟踪缓冲(ETB)支持
    • 系统节拍定时器
  • Cortex-M0协处理器:
    • Arm Cortex-M0协处理器能够减轻主Arm Cortex-M4处理器的负载
    • 工作频率高达204 MHz
    • JTAG和内置NVIC
  • Cortex-M0子系统:
    • Arm Cortex-M0处理器控制驻留在单独的AHB多层矩阵中的SPI和SGPIO外设,可直接访问2kB + 16kB的SRAM
    • 工作频率高达204 MHz
    • 通过core-to-core桥连接主AHB多层矩阵和主Arm Cortex-M4处理器
    • JTAG和内置NVIC
  • 片上存储器:
    • 主AHB多层矩阵上用于代码和数据的264kB SRAM和Cortex-M0子系统上18kB的SRAM
    • 支持独立总线访问的多个SRAM模块。两个SRAM模块可以单独断电
    • 包含启动代码和片上软件驱动程序的64 kB ROM
    • 64位+ 256位通用一次性可编程(OTP)存储器
  • 可配置数字外设:
    • 串行GPIO (SGPIO)接口
    • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
    • 全局多路输入阵列(GIMA)允许交叉连接事件驱动外设的多个输入和输出,比如定时器、SCT和ADC0/1
  • 串行接口:
    • 具有四条通道、速率高达每秒52 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)
    • 支持RMII接口和MII接口、带有DMA的10/100T以太网MAC,实现低CPU负载下的高吞吐量。支持IEEE 1588时间戳/高级时间戳(IEEE 1588-2008 v2)
    • 一个支持DMA、带片上高速PHY的高速USB 2.0主机/设备/OTG接口
    • 一个支持DMA、带片上高速PHY和外部高速PHY ULPI接口的高速USB 2.0主机/设备接口
    • 包含在ROM USB堆栈中的USB接口电子测试软件
    • 一个支持DMA和带全调制解调器接口的550 UART
    • 三个550 USART,带DMA和同步模式支持,拥有一个符合ISO7816标准规范的智能卡接口。一个带IrDA接口的USART
    • 2个C_CAN 2.0B控制器,各带有1个通道。使用C_CAN控制器时无法对连接到相同总线桥接器的所有其他外设进行操作
    • 两个带FIFO和多协议功能的SSP控制器。两个SSP都支持DMA
    • 一个SPI控制器
    • 1个加强快速模式I²C总线接口,拥有监控模式和符合完整I²C总线标准规范的漏极开路I/O引脚。支持高达1Mbit/s的数据速率
    • 一个标准I²C总线接口,具有监控模式和标准I/O引脚
    • 两个I²S接口,一个带有DMA支持,一个带有1个输入和1个输出。
  • 数字外设:
    • 支持外部SRAM、ROM、NOR闪存和SDRAM设备的外部存储器控制器(EMC)
    • 带DMA支持和一个可编程显示分辨率高达1024H × 768V的LCD控制器。支持单色和彩色STN面板和TFT彩色面板;支持1/2/4/8 bpp颜色查询表(CLUT)和16/24位直接像素映射
    • 安全数字输入输出(SD/MMC)卡接口
    • 八通道通用DMA(GPDMA)控制器可以访问AHB总线上的所有存储器和所有具有DMA功能的AHB从设备。
    • 多达164个通用输入/输出(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻和漏极开路模式。
    • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。GPIO端口支持DMA
    • 所有GPIO引脚中有多达八个GPIO引脚可用作边沿和电平触发中断源
    • 两个GPIO组中断模块可实现基于一组GP输入输出引脚的输入状态的可编程格式的中断
    • 四个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
    • 1个电机控制脉冲宽度调制器(PWM),支持三相电机控制
    • 1个正交编码器接口(QEI)
    • 重复中断定时器(RI定时器)
    • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
    • 带有256字节电池供电备份寄存器的独立电源域上的超低功率实时时钟(RTC)
    • 告警定时器;可由电池供电
  • 模拟外设:
    • 1个带DMA、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC。仅LBGA256封装
    • 两个8通道、10位ADC(ADC0/1),具有DMA支持和400kSamples/s的数据转化率,共16个独立通道。10位ADC仅采用LBGA256封装
    • 一个6通道、12位高速ADC(ADCHS),具有DMA支持和80MSamples/s的数据转化率
  • 每个器件具有唯一ID
  • 时钟生成单元
    • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
    • 全温度和电压范围内,校准到1%精度的12 MHz内部RC(IRC)振荡器
    • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器
    • 三个PLL允许CPU以最大CPU速率运行, 无需高频晶振。第二个PLL用于高速USB,第三个PLL可用作音频PLL
    • 时钟输出
  • 功率:
    • 3.3 V (2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片上DC-DC转换器,用于内核供电和RTC电源域
    • RTC电源域可单独由3 V电池供电
    • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
    • 处理器通过不同外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒
    • 通过外部中断和由RTC电源域的电池供电块产生的中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式唤醒
    • 采用可触发中断和强制复位的四个独立阀值进行的掉电检测
  • 提供LBGA256和TFBGA100两种封装方式

目标应用

  • 电机控制
  • 电源管理
  • 白色家电
  • RFID读卡器
  • 嵌入式音频应用
  • 工业自动化
  • 电子计量

部件编号包含: LPC4370FET256.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 18 文件

展开

设计文件

5 设计文件

硬件

5 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

7 培训

展开

支持

您需要什么帮助?