设计文件
1 设计文件
-
模型
BSDL files for the LPC84x
LPC84x基于Arm® Cortex®-M0+内核,是一个低成本32位MCU系列,运行频率高达30 MHz。LPC84x MCU系列支持高达64 KB的闪存和16 KB的SRAM。
该系列在将FRO用作时钟源的低电流模式下具备卓越的功率效率。LPC84x MCU系列的配套外设包括1个CRC引擎,4个I2C总线接口,多达5个UART,多达2个SPI接口,电容触摸界面(即将在第三季度启用),1个多速率定时器,自唤醒定时器,SCTimer/PWM,一个通用32位计数器/定时器,1个DMA,1个12位ADC,两个10位DAC,一个模拟比较器,功能可通过开关矩阵配置的I/O端口,1个输入模式匹配引擎,以及多达54个通用I/O引脚。
该设备由恩智浦的MCUXpresso软件和工具提供全面支持,这是一套针对Kinetis、LPC和i.MX RT微控制器的综合全面的免费软件开发工具。MCUXpresso SDK还包括了Keil MDK和IAR EWARM的项目文件。
部件编号包含: LPC844M201JBD48, LPC844M201JBD64, LPC844M201JHI33, LPC844M201JHI48, LPC845M301JBD48, LPC845M301JBD64, LPC845M301JHI33, LPC845M301JHI48.
快速参考 文档类别.
1-5 / 20 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 10 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 7 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 8 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 24 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 8 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
6 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.
5 培训