EdgeLock®Assurance
i.MX RT600跨界MCU是EdgeLock Assurance保障计划的一部分,旨在满足行业标准,并采用恩智浦安全设计方法。
i.MX RT600跨界MCU是双核微控制器,采用Arm®Cortex®-M33核和Cadence®Xtensa®HiFi4 Audio DSP CPU,专为音频、语音和消费级物联网应用而设计。
i.MX RT600 CM33的运行频率高达300MHz,包括两个协处理器,可提供更高的性能。HiFi4的运行频率高达600MHz。该系列提供丰富的外设、嵌入式安全和超低功耗。该器件具有高达4.5MB SRAM和一个双端口32KB缓存的FlexSPI。
i.MX RT600系列由MCUXpresso生态合作体系支持,其中包括SDK、IDE选项以及安全配置和配置工具,可实现快速开发。
部件编号包含: MIMXRT685SFAWB, MIMXRT685SFFOB, MIMXRT685SFVKB.
i.MX RT600跨界MCU是EdgeLock Assurance保障计划的一部分,旨在满足行业标准,并采用恩智浦安全设计方法。
快速参考 文档类别.
1-5 / 62 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 11 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 13 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 11 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 23 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 53 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 12 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
28 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.
3 培训