超高可靠性KEA汽车微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

滚动图片以放大

框图

KEA/C9KEA Main Features

3 Phases Sensorless BLDC Motor Control Block Diagram

特征

性能

  • 高达48 MHz Arm Cortex M0+内核
  • 单周期32位 x 32位乘法器

存储器

  • 内置高达128K闪存
  • 高达256 B EEPROM
  • 高达16K RAM

时钟

  • 外部振荡器(OSC)
  • 内部时钟源(ICS)

系统功能

  • 电源管理模块(PMC)具有三种模式:运行、等待、停止
  • 带复位或中断功能的低电压检测(LVD),可选择的跳变点
  • 带独立时钟源的看门狗(WDOG)
  • 可编程循环冗余校验模块(CRC)
  • 串行电路调试接口(SWD)
  • SRAM位带别名区(BITBAND)
  • 位操作引擎(BME)

通信接口

  • 多达2个SPI模块
  • 多达3个UART模块
  • 多达2个IIC模块
  • 一个CAN模块

多个定时器

  • 一个6通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 两个双通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 一个双通道周期中断定时器(PIT)
  • 一个脉宽定时器(PWT)
  • 一个实时时钟(RTC)

模拟模块

  • 一个16通道12位SAR ADC,带有内部带隙参考通道,在停止模式下运行,可选择的硬件触发器(ADC)
  • 两个模拟比较器,内含一个6位DAC和可编程参考输入(ACMP)

部件编号包含: S9KEAZ128ACLH, S9KEAZ128ACLK, S9KEAZ128AMLH, S9KEAZ128AMLK, S9KEAZ128AVLH, S9KEAZ128AVLK, S9KEAZ64ACLH, S9KEAZ64ACLK, S9KEAZ64AMLH, S9KEAZ64AMLK, S9KEAZ64AVLH, S9KEAZ64AVLK, S9KEAZN16ACLC, S9KEAZN16ACLH, S9KEAZN16AMLC, S9KEAZN16AMLH, S9KEAZN32ACLC, S9KEAZN32ACLH, S9KEAZN32AMLC, S9KEAZN32AMLH, S9KEAZN32AVLC, S9KEAZN64ACLC, S9KEAZN64ACLH, S9KEAZN64AMLC, S9KEAZN64AMLH, S9KEAZN8ACFK, S9KEAZN8ACTG, S9KEAZN8AMFK, S9KEAZN8AMTG, S9KEAZN8AVTG.

对比表

KEA系列产品对比

器件 闪存 RAM EEPROM 频率 MSCAN SCI SPI ATD Flex-Tim IIC 通用IO 封装
KEAZN8 8K 1K 仿真 48MHz 0 1 1 12c12b 6c+2c 16b 1 多达22个 16 TSSOP/24 QFN
KEAZN16 16K 2K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
KEAZN32 32K 4K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
KEAZN64 64K 4K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
KEAZ64 64K 8K 仿真 48MHz 1 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达71个 64/80 LQFP
KEAZ128 128K 16K 仿真 48MHz 1 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达71个 64/80 LQFP

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 13 硬件

展开

软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

4 培训