基于Arm® Cortex®-M4内核的Kinetis® K3x段式LCD微控制器(MCU)

Kinetis® K3x MCU系列基于Cortex®-M4内核,提供了一个灵活的低功耗段式LCD控制器,可支持多达320个段。

Kinetis K3x段式LCD MCU
CPU HMI 通信
产品 Arm Cortex-M4 存储器 段式LCD
(面板 x 背板)
模拟
UART
SPI
I2C
I2S
CAN
封装
K30
段式LCD
72 MHz 96 - 288 KB闪存
16 - 64 KB SRAM
多达38x8 / 42x4 2x 16位ADC
1x 12位DAC
2x PGA
5* 2* 2 1 1 MAPBGA、
LQFP
100 MHz 512 KB闪存
64 - 128 KB SRAM
外部总线接口
多达40x8 / 44x4 2x 16位ADC
1x 12位DAC
2x PGA
6* 3 2 1 1 LQFP

* 仅子集系列支持的特性

Kinetis K30系列

Kinetis K30 MCU系列基于ARM Cortex-M4内核,提供高精度模拟集成、灵活的低功耗和外设选项。