Freedom Development Platform for the Kinetis® KL05 and KL04 MCUs

FRDM-KL05Z

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

微控制器

    MKL05Z32VFM4 MCU

  • 48 MHz
  • 32 kB闪存
  • 4 kB SRAM
  • 32QFN

存储器

  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认) - 无需安装任何工具即可评估演示应用

数据连接

  • 可轻松访问MCU I/O
  • P&E Multilink接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具

调试

  • 先进的OpenSDA调试接口

传感器

  • 电容滑动触摸传感板
  • MMA8451Q加速度传感器

组件

  • 3色LED

购买选项

  • FRDM-KL05Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL04 and KL05 MCUs.

  • CNY123.90
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。