设计文件
1 设计文件
-
设计文件-其他
KW41Z/31Z/21Z Design in check-list
部件编号包含: MKW31Z256VHT4, MKW31Z512VHT4.
部件编号 | 无线连接协议 | 存储器 | 封装大小 | 硬件开发工具 |
MKW41Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy和IEEE 802.15.4 | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | FRDM-KW41ZUSB-KW41Z |
MKW41Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM | |||
MKW41Z512CAT4R | 512 KB闪存,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75引脚WLCSP | ||
MKW31Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | |
MKW31Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM | |||
MKW31Z512CAT4R | 512 KB闪存,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75引脚WLCSP | ||
MKW21Z512VHT4 | IEEE 802.15.4 | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | |
MKW21Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM |
Kinetis® SDK – 为Kinetis MCU提供全面的软件支持,包括外设驱动程序、协议栈和中间件。
Kinetis连接软件1.0.1版包含以下组件:
快速参考 文档类别.
1-5 / 13 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 8 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 7 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 11 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 23 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 15 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.