32位Arm® Cortex®-M3无闪存MCU,带安全功能;200 kB SRAM;以太网,两个HS USB、EMC

LPC18S30FBD144

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • 处理器内核
    • Arm Cortex-M3处理器,运行频率高达180 MHz。
    • Arm Cortex-M3内置存储器保护单元(MPU),支持八个区域。
    • Arm Cortex-M3内置可嵌套中断向量控制器(NVIC)
    • 非屏蔽中断(NMI)输入。
    • JTAG和串行线调试、串行跟踪、8个断点和4个观察点。
    • 增强线路模块(ETM)和增强线路缓冲器(ETB)支持。
    • 系统节拍定时器。
  • 片上内存
    • 供代码和数据使用的200 kB SRAM。
    • 具有单独总线访问的多个SRAM模块。
    • 64 kB ROM,包含引导代码和片内软件驱动程序。
    • 64位一次性可编程(OTP)通用存储器。
    • 两个库(总共256位)一次性可编程(OTP)存储器,用于AES密钥存储,一个库可存储加密密钥,以解码引导镜像。
  • 用于加密和解密引导镜像和数据的AES引擎,支持DMA并且可通过基于ROM的API编程。
  • 时钟产生单元
    • 工作频率范围为1MHz至25 MHz的晶体振荡器。
    • 精度已调为1.5%的12 MHz内部RC振荡器(整个温度和电压范围内)。
    • 超低功耗RTC晶体振荡器。
    • 三个PLL允许CPU以最大CPU速率工作,无需高频晶体。第二个PLL为高速USB专用,第三个可用作音频PLL。
    • 时钟输出。
  • 可配置数字外设:
    • AHB上的状态可配置定时器(SCTimer/PWM)子系统。
    • 全局输入多路复用器阵列(GIMA)可以将多个输入和输出交叉连接至事件驱动外设,例如定时器、SCTimer/PWM和ADC0/1。
  • 串行接口
    • 四通道SPI闪存接口(SPIFI),1位、2位或4位数据速率高达52 MB/s。
    • 10/100T以太网MAC,具有RMII和MII接口和DMA支持,以在低CPU负载时实现高吞吐量。支持IEEE 1588时间戳/高级时间戳(IEEE 1588-2008 v2)。
    • 一个高速USB 2.0主机/器件/OTG接口,具有DMA支持和片内高速PHY (USB0)。
    • 一个高速USB 2.0主机/器件接口,具有DMA支持、片内全速PHY和连接至外部高速PHY的ULPI接口(USB1)。
    • USB接口电气测试软件包含在ROM USB堆栈中。
    • 四个具有DMA支持的550 UART:一个UART具有全调制解调器接口;一个UART具有IrDA接口;三个USART支持UART同步模式和符合ISO7816规范的智能卡接口。
    • 多达两个C_CAN 2.0B控制器,每个具有一条通道。使用C_CAN控制器不包括与相同总线桥连接的所有其他外设的工作。
    • 两个带FIFO和支持多协议功能的SSP控制器。两个SSP均支持DMA。
    • 一个超快速I2C总线接口,具有监控模式和完全符合I2C总线规范的开漏I/O针脚。支持高达1 Mbit/s的数据速率。
    • 一个标准I²C总线接口,具有监控模式和标准I/O针脚。
    • 两个支持DMA的I²S接口,每个具有一个输入和输出。
  • 数字外设
    • 外部存储器控制器(EMC),支持外接SRAM、ROM、NOR闪存和SDRAM器件。
    • 安全数字输入输出(SD/MMC)卡接口。
    • 八通道通用DMA (GPDMA)控制器可以访问AHB上的所有存储器和所有支持DMA的AHB从属存储器。
    • 多达83个通用输入/输出(GPIO)针脚,带可配置上拉/下拉电阻。
    • GPIO寄存器位于AHB上,以支持快速存取。GPIO端口支持DMA。
    • 可从所有GPIO针脚中选择最多八个GPIO针脚作为边缘和电平敏感型中断源。
    • 两个GPIO分组中断模块可以根据一组GPIO针脚的可编程输入状态模式使能中断。
    • 四个通用定时器/计数器,具有捕获和匹配功能。
    • 一个电机控制PWM,支持三相电机控制。
    • 重复性中断定时器(RI定时器)。
    • 窗口看门狗定时器。
    • 单独电源域上的超低功耗实时时钟(RTC),具有256字节电池供电的备用寄存器。
    • 警报定时器;可由电池供电。
  • 模拟外设
    • 一个支持DMA的10位DAC,数据转换速率高达400 kSamples/s。
    • 两个支持DMA的10位ADC,数据转换速率高达400 kSamples/s。每个ADC具有多达八条输入通道。
  • 每个器件具有唯一的ID。
  • 电源
    • 单一3.3 V(2.2 V至3.6 V)电源,具有用于内核电源和RTC电源域的片内内部稳压器。
    • RTC电源域可由3 V电池单独供电。
    • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
    • 处理器通过各种外设的唤醒中断从睡眠模式中唤醒。
    • 通过外部中断和RTC电源域中电池生成的中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式中唤醒。
    • 掉电检测,为中断和强制复位设有4个独立的阈值。
    • 上电复位(POR)。
  • 可提供LQFP144封装。

Target Applications

  • 通信集线器
  • 汽车电子零件市场
  • 电源管理
  • 消费电子医疗设备
  • 嵌入式音频应用
  • 工业控制
  • 工业自动化
  • 白色家电

部件编号包含: LPC18S30FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 15 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?