LPC1800系列: 基于 Arm® Cortex®-M3 内核的高性能微控制器 (MCU)

LPC1800 系列微控制器

在 180 MHz 时,LPC1800 系列 MCU 将业界最快的 Arm®Cortex-M3 内核与多种高速连接选项、高级定时器、模拟和可选的安全功能相结合,可保障代码和数据通信的安全。所有 LPC18xx 系列包括闪存和无闪存选项,支持灵活的内部和外部大型存储器配置。

LPC1800 MCU 解决方案非常适用于:

  • 消费电子和计算产品
  • 楼宇自动化,工业控制,带 UI 的高能效智能家电
  • 汽车售后配件,包括车载信息服务
  • 安全的通信枢纽,智能的物联网网关,安全的工业网关
  • 医疗和健身设备
  • 智能电表,工业控制和自动化
  • 诊断设备,数据收集器和导航设备,电子仪器

LPC1800 MCU 系列

  • LPC181x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括 CAN 2.0。
  • LPC182x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0。
  • LPC183x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网。
  • LPC185x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网、图形 LCD 控制器。
  • LPC18Sxx:全系列高速连接,定时和模拟特性,并集成了针对代码和数据保护的安全功能,包括 AES 加密,OTP 密钥存储和真正的随机数生成。

LPC18XX 结构框图