16/32位Arm®微控制器;256 kB ISP/IAP闪存,带CAN、10位ADC和外部存储器接口

LPC2292FBD144

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2292FBD144, LPC2292FET144, LPC2294HBD144

特征

LPC2292/2294/01器件的主要特性
  • 快速GPIO端口使端口引脚能够以高达原始器件3.5倍的速度切换。这些端口还允许随时读取端口引脚,无论其功能如何。
  • ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。配置用于数字I/O功能时,ADC焊盘具有5 V容限。
  • UART0/1包括小数波特率生成器、在硬件中完全实施的自动波特率功能以及信号交换流控制。
  • 缓冲SSP串行控制器,支持SPI、4线SSI和Microwire格式。
  • SPI可编程的数据长度和主机模式增强。
  • 多元化代码读取保护(CRP)允许实施不同的安全级别。LPC2292/2294/00器件也具有同样的特点。
  • 通用定时器可作为外部事件计数器运行。

所有器件的共同特性

  • 16/32位Arm7TDMI-S微控制器,采用LQFP144封装。
  • 16 kB片上静态RAM和256 kB片上flash程序存储器。128位宽接口/加速器实现高速的60 MHz操作。
  • 通过片上启动引导程序软件执行在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。400 ms内执行单闪存扇区或全芯片擦除,1 ms内编程256 B。
  • EmbeddedICE-RT和嵌入式跟踪接口通过片上RealMonitor软件提供即时调试,并对指令的执行进行高速跟踪。
  • 两个/四个(LPC2292/2294)互连的CAN接口,带高级验收滤波器。附加串行接口,包括两个UART (16C550)、快速I²C总线(400 kbit/s)和两个SPI。
  • 8通道10位ADC,转换时间低至2.44 µs。
  • 两个32位定时器(带4个捕获通道和4个比较通道)、PWM单元(6个输出)、实时时钟(RTC)和看门狗。
  • 矢量中断控制器(VIC)带可配置优先级和矢量地址。
  • 可配置的外部存储器接口,最多4个块, 每块拥有最高16 MB和8/16位/32位数据宽度。
  • 多达112个通用I/O引脚(5 V容限)。提供多达9个边沿/电平敏感型外部中断引脚。
  • 可编程的片上PLL提供最高60 MHz的CPU时钟,建立时间为100 µs。
  • 片上晶体振荡器的工作范围应介于1 MHz到25 MHz之间。
  • 省电模式包括空闲模式和掉电模式。
  • 处理器通过外部中断从掉电模式唤醒。
  • 外设功能提供单独使能/禁用,可实现功率优化。
  • 双电源:
    • CPU工作电压范围为1.65 V到1.95 V (1.8 V ± 0.15 V)。
    • I/O电源范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V ± 10 %),具有5 V容限I/O焊盘。

部件编号包含: LPC2292FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?