LPC2131/32/34/36/38微控制器基于16位/32位Arm7TDMI-S™,该CPU支持实时仿真和嵌入式跟踪,将该微控制器与32 kB、64 kB、128 kB、256 kB和512 kB的嵌入式高速Flash存储器相结合。128位存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用(如门禁控制和销售点),这些微控制器是理想之选。它们具有各种串行通信接口及8 kB、16 kB和32 kB的片上SRAM选项,非常适合于通信网关和协议转换器、软调制解调器、语言识别和低端成像,提供大缓冲尺寸和高处理能力两大优势。多个32位定时器、单/双10位8通道ADC、10位DAC、PWM通道、47个GPIO线,它们拥有多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚,以上特性使得这些微控制器尤其适用于工业控制和医疗系统领域。
2.2 LPC213x和LPC213x/01的共同主要特性
部件编号包含: LPC2138FBD64.
快速参考 文档类别.
1-5 / 29 文件
安全文件正在加载,请稍等