32位Arm® Cortex®-M4 MCU;高达512 kB闪存;96 kB SRAM;USB设备/主机/OTG;以太网;EMC;SPIFI

LPC4074FBD80

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • LPC23xx/24xx和LPC178x/7x系列器件的功能替换产品。
  • Arm Cortex-M4内核:
    • Arm Cortex-M4处理器,运行频率高达120 MHz。
    • Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU),支持八个区域。
    • Arm Cortex-M4内置可嵌套中断向量控制器(NVIC)
    • 硬件浮点单元(并不适用所有版本)。
    • 非屏蔽中断(NMI)输入。
    • JTAG和串行线调试(SWD)、串行跟踪、8个断点和4个观察点。
    • 系统节拍定时器。
  • 系统:
    • 多层AHB矩阵互联可为每个AHB主机提供单独的总线。AHB主机包含CPU和通用DMA控制器。可通过此互联进行通信,除非两个主机同时尝试访问同一从机,否则不会产生任何仲裁延迟。
    • 分离APB总线可以实现更高的吞吐量,且CPU与DMA之间的停顿更少。单级别写缓冲允许CPU在APB不忙时继续运行,无需等待APB写操作完成。
    • 嵌入式跟踪宏单元(ETM)模块支持实时跟踪。
    • 边界扫描,可简化电路板测试。
  • 存储器:
    • 512 kB片内闪存在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能。增强闪存加速器组合以及CPU本地代码/数据总线上的闪存位置可为闪存提供高代码性能。
    • 高达96 kB片内SRAM包括:CPU上的64 kB主SRAM,具有用于高性能CPU访问的本地代码/数据总线。两个16 kB外设SRAM模块,提供有单独的访问路径,以实现更高吞吐量。这些SRAM模块可用于DMA存储器以及通用指令和数据存储。
    • 高达4032字节的片内EEPROM。
  • 外部存储器控制器(EMC)支持异步静态存储器设备(例如RAM、ROM和闪存)和动态存储器(例如单一数据速率SDRAM)。
  • AHB多层矩阵上的八通道通用DMA控制器(GPDMA),可用于SSP、I2S、UART、CRC引擎、模数和数模转换器外设、定时器匹配信号、GPIO和存储器之间的传输。
  • 串行接口:
    • 四通道SPI闪存接口(SPIFI),搭载4个通道,吞吐量高达40 MB/秒。
    • 以太网MAC,具有MII/RMII接口和关联的DMA控制器。这些功能驻留在独立的AHB上。
    • USB 2.0全速双端口器件/主机/OTG控制器,具有片内PHY和关联的DMA控制器。
    • 五个UART,具有小数波特率生成功能、内部FIFO、DMA支持和RS-485/EIA-485支持。一个UART (UART1)具有全调制解调器控制I/O,一个UART (USART4)支持IrDA、同步模式和符合ISO7816-3标准的智能卡模式。
    • 三个带FIFO和多协议功能的SSP控制器。这些SSP接口可用于GPDMA控制器。
    • 三个增强I²C总线接口,一个具有真正的开漏输出,完全支持I²C总线规范和数据速率为1 Mbit/s的超快速模式,两个具有标准端口针脚。增强功能包括多地址识别和监控模式。
    • 用于数字音频输入或输出的I²S(音频芯片互联)接口。它可用于GPDMA。
    • 带两条通道的CAN控制器。
  • 数字外设:
    • SD/MMC内存卡接口。
    • 多达165个通用I/O (GPIO)针脚(取决于包装),具有可配置上拉/下拉电阻、开漏模式和中继器模式。所有GPIO均位于AHB总线上,支持快速访问和Cortex-M4位处理操作。GPIO可由通用DMA控制器访问。端口0和2的任何针脚均可用于生成中断。
    • 两个外部中断输入,可配置为边沿/电平敏感型中断。端口0和端口2的任何针脚均可用作边沿敏感型中断源。
    • 四个通用定时器/计数器,具有总共八个捕获输入和十个比较输出。每个定时器模块具有一个外部计数输入。可以选择特定定时器事件来生成DMA请求。
    • 正交编码器接口,可用于监控一个外部正交编码器。
    • 两个标准PWM/定时器模块,具有外部计数输入选项。
    • 一个电机控制PWM,支持三相电机控制。
    • 具有单独电源域的实时时钟(RTC)。RTC由专用RTC振荡器计时。RTC模块包含20个字节的电池供电备份寄存器,允许在其他芯片断电时存储系统状态。由标准3 V纽扣式锂电池供电。当电池电压降低至2.1 V时RTC仍会继续工作。RTC中断可以将CPU从任何低功耗模式唤醒。
    • 事件记录器,可在三个输入中的任意一个发生事件时捕获时钟值。事件标识及其发生的时间存储在寄存器中。事件记录器位于RTC电源域中,因此,只要RTC通电即可工作。
    • 窗口看门狗定时器(WWDT)。窗口操作、专用内部振荡器、看门狗警告中断和安全特性。
    • CRC引擎模块可使用三个标准多项式中的一个计算所提供数据的CRC。CRC引擎可与DMA控制器结合使用,以便在无需CPU介入数据传输的情况下生成CRC。
  • 模拟外设:
    • 12位模数转换器(ADC),输入在八个针脚之间多路复用,转换速率高达400 kHz,并具有多个结果寄存器。此12位ADC可与GPDMA控制器结合使用。
    • 10位数模转换器(DAC),具有专用转换定时器和DMA支持。
  • 电源控制:
    • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
    • 当时钟停止于深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式中时,唤醒中断控制器(WIC)允许CPU从可能发生的任何优先级中断中自动唤醒。
    • 处理器通过任何可在掉电模式下工作的中断(包括外部中断、RTC中断、PORT0/2针脚中断和NMI)从掉电模式中唤醒。
    • 掉电检测,为中断和强制复位设有4个独立的阈值。
    • 片内上电复位(POR)。
  • 时钟生成:
    • 时钟输出功能,可反映主振荡器时钟、IRC时钟、RTC时钟、CPU时钟、USB时钟或看门狗定时器时钟。
    • 工作频率范围为1MHz至25 MHz的片内晶体振荡器。
    • 精度已调整为1%的12 MHz内部RC振荡器(IRC),可以选择性地用作系统时钟。
    • 片内PLL允许CPU以最大CPU速率工作,无需高频晶体。可通过主振荡器或内部RC振荡器运行。
    • 第二个专用PLL可用于USB接口,以增加主PLL设置的灵活性。
  • 多种针脚功能选择特性可以实现多样化地使用片内外设功能。
  • 唯一的设备识别序列号。
  • 单一3.3 V电源(2.4 V至3.6 V)。温度范围-40 °C至85 °C。
  • 可提供LQFP208、TFBGA208、TFBGA180、LQFP144和LQFP80封装。

Target Applications

  • 通信:
    • 销售点中断、Web服务器、多协议桥
  • 工业/医疗:
    • 自动化控制器、应用控制、机器人控制、HVAC、PLC、逆变器、断路器、医疗扫描、安全监控、电机驱动、可视通话
  • 消费电子/电器:
    • 音响、MP3解码器、警报系统、显示器、打印机、扫描仪、小型家电、健身器材
  • 汽车电子:
    • 电子零件市场、汽车警报、GPS/车队监控

部件编号包含: LPC4074FBD80.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?