基于Arm® Cortex®-M4内核的32位中端微控制器 (MCU)

LPC4088FET180

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

主要特性

  • LPC23xx/24xx和LPC178x系列器件的功能替代产品。
  • 外部存储控制器(EMC)支持异步静态存储器设备,例如RAM、ROM、闪存、以及动态存储如单数据速率SDRAM。
  • AHB多层矩阵上的8通道通用DMA控制器(GPDMA)可用于SSP、I2S、UART、CRC引擎、模拟-数字和数字-模拟转换器外设、定时器匹配信号、GPIO和内存到内存的传输。
  • 灵活的引脚功能功能选择为使用片上外设功能提供了众多可能性。
  • 可用作芯片识别的唯一序列号。
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)。温度范围:-40 ºC至+85 ºC
  • 可提供LQFP208、TFBGA208、TFBGA180、LQFP144和LQFP80封装。

Arm Cortex-M4内核

  • Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达120 MHz。
  • 支持8个区的Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU)。
  • Arm Cortex-M4内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)。
  • 硬件浮点单元(非所有版本)。
  • 非屏蔽中断(NMI)输入。
  • JTAG和串行调试(SWD),串行跟踪,8个断点,以及4个监视点。
  • 系统节拍定时器。

系统

  • 多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线。AHB主机包括CPU和通用DMA控制器。此互连将提供没有仲裁延迟的通信,除非两个主设备试图在同一时间访问同一从设备。
  • 分割的APB总线使CPU与DMA之间失速更少,从而实现更高吞吐量。一个单级写入缓冲,以允许CPU在APB总线尚未就绪时也无需等待APB写入完成而继续运行
  • 支持实时跟踪的嵌入式跟踪宏单元(ETM)模块。
  • 用于简化电路板测试的边界扫描。

存储器

  • 128 KB片内闪存程序存储器,实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能将增强的Flash存储器加速器和CPU本地代码/数据总线上Flash存储器位置结合起来,可通过闪存提供高代码性能。
  • 高达96 kB的片上SRAM包括:CPU上的64 kB主SRAM,可通过本地代码/数据总线对CPU进行高性能访问。2个带独立访问路径的16 kB外设SRAM模块,以实现更高的吞吐量。这些SRAM模块可用于DMA存储器以及通用指令和数据存储。
  • 最大4032字节的片上EEPROM。

LCD控制器,同时支持超扭曲向列液晶(STN)和薄膜晶体管(TFT)显示

  • 专用DMA控制器。
  • 可选显示分辨率(最大1024 × 768像素)。
  • 支持最大24位真彩模式。

串行接口

  • 具有四条通道、速率高达每秒40 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)。
  • 以太网MAC,带MII/RMII接口和相关DMA控制器。这些功能位于一个独立AHB中。
  • USB 2.0全速双端口设备/主机/OTG控制器,带片上PHY和相关DMA控制器。
  • 5个带小数波特率生成器、内部FIFO、DMA支持和RS-485/EIA-485支持的UART。一个UART (UART1)具有全调制解调器控制I/O,而一个UART (USART4)支持IrDA、同步模式和符合ISO7816-3标准的智能卡模式。
  • 3个SSP控制器,带FIFO和多协议功能。SSP接口可用于GPDMA控制器。
  • 三个增强I²C总线接口,一个具有真正的开漏输出,完全支持I²C总线规范和数据速率为1 Mbit/s的超快速模式,两个具有标准端口针脚。增强功能包括多地址识别和监控模式。
  • I²S(音频芯片互联)接口,用于数字音频输入或输出。可用于GPDMA。
  • 双通道CAN控制器。

数字外设

  • SD/MMC存储卡接口。
  • 视封装形式而定最多165个通用输入输出(GPIO)引脚,带可配置上拉/下拉电阻、漏极开路模式和转发器模式。所有GPIO均位于AHB总线上,以实现快速访问和支持Cortex-M4位带技术。可通过通用DMA控制器访问GPIO。端口0和2的任意引脚均可用于产生中断。
  • 两个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入。端口0和端口2上的所有引脚均可用作边沿触发的中断源。
  • 4个通用定时器/计数器,带总共8个捕获输入和10个匹配输出。每个定时器块都有一个外部计数输入。可选择特定的定时器事件以生成DMA请求。
  • 正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器。
  • 两个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入选项。
  • 一个电机控制PWM,支持三相电机控制。
  • 实时时钟(RTC),带独立电源域。RTC由专用RTC振荡器供应时钟。RTC块包括20字节的电池供电备份寄存器,允许在芯片其它部分断电时储存系统状态。可通过标准3 V锂纽扣电池提供电池电源。当电池电压降低至2.1 V时,RTC会继续工作。RTC中断可将CPU从任何低功耗模式唤醒。
  • 事件记录器可捕获3个输入中任何一个发生事件时的时钟值。事件识别信息及其发生时间会储存在寄存器中。事件记录器位于RTC电源域中,因此只要存在RTC电源就能操作。
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)。窗口化操作、专用内部振荡器、看门狗警告中断和安全功能。
  • CRC引擎块可使用三个标准多项式之一根据提供的数据计算CRC。CRC引擎可配合DMA控制器使用以生成CRC而无需CPU参与数据传输。

模拟外设

  • 12位模拟-数字转换器(ADC),在8个引脚中实现输入多路复用,转换速率高达400 kHz且带多个结果寄存器。12位ADC可用于GPDMA控制器。
  • 10位数字-模拟转换器(DAC),带专用转换定时器和DMA支持。
  • 2个模拟比较器。

功率控制

  • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
  • 唤醒中断控制器(WIC)允许CPU在时钟停止时,由任何优先级中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式中时自动唤醒。
  • 处理器通过任何可在掉电模式中运行的中断(包括外部中断、RTC中断、PORT0/2引脚中断和NMI)从掉电模式唤醒。
  • 掉电检测功能,中断和强制复位有各自独立的阀值。
  • 片上上电复位(POR)。

时钟生成

  • 时钟输出功能可反映主振荡器时钟、IRC时钟、RTC时钟、CPU时钟、USB时钟或看门狗定时器时钟。
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的片内晶体振荡器。
  • 12 MHz内部RC振荡器(IRC),将精度校准到1 %,从而可以选用作系统时钟.
  • 一个片上PLL允许CPU以最大CPU速率运行, 而不需要一个高频率晶振。可从主振荡器或内部RC振荡器运行。
  • 第二个专用PLL可用于USB接口,以增加主PLL设置的灵活性。

目标应用

  • 通信:
    • POS机终端、网络服务器、多协议桥
  • 工业/医疗:
    • 自动化控制器、应用控制、机器人控制、HVAC、PLC、逆变器、断路器、医疗扫描、安全监控、电机驱动、视频通话
  • 消费品/家电:
    • 音响、MP3解码器、报警系统、显示器、打印机、扫描仪、小家电、健身器材
  • 汽车:
    • 售后、汽车报警、GPS/车队监控

部件编号包含: LPC4088FET180.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?