设计文件
2 设计文件
-
模型
BSDL for LPC18xx and LPC43xx
-
符号和尺寸
LPC43xx/LPC18xx Eagle symbols
LPC43S6x是一款针对嵌入式应用的ARM Cortex-M4微控制器,包括一个ARM Cortex-M0协处理器和管理外设的ARM Cortex-M0子系统、高达1 MB的闪存和154 kB的片上SRAM、16 kB的EEPROM存储器、一个Quad SPI闪存接口 (SPIFI)、高级可配置的外设(如SCTimer/PWM和串行通用I/O (SGPIO)接口)、带AES引擎的安全功能、两个高速USB控制器、以太网、LCD、外部存储器控制器以及多个数字和模拟外设。LPC43S6x工作时CPU频率高达204 MHz。
ARM Cortex-M4是一款32位内核,具有低功耗、易调试、支持模块高度集成等多种系统增强优势。ARM Cortex-M4 CPU采用3级流水线和哈佛结构,带有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线,并包含一个内部预取单元,用于支持分支推断执行。ARM Cortex-M4支持单周期数字信号处理和SIMD指令。硬件浮点运算处理器与内核相集成。
LPC43S6x包括应用ARM Cortex-M0协处理器和管理SGPIO和SPI外设的第二个ARM Cortex-M0子系统。ARM Cortex-M0协处理器是一个高效节能、易于使用的32位内核,其代码和工具均与Cortex-M4内核向上兼容。Cortex-M0协处理器设计用作现有8/16位微控制器的替代器件,可提供高达204 MHz的卓越性能,采用简单的指令集,代码长度也更短。Cortex-M0协处理器硬件乘法器是作为32周期的迭代乘法器来实现的。
部件编号包含: LPC43S67JET256.
快速参考 文档类别.
1-5 / 9 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 6 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 10 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 46 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 8 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.