LPCXpresso54618 CAN-FD套件

OM13094

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

LPC54000 Cortex-M4

模拟及混合信号

模拟开关

接口

3.3V/5V IO CAN收发器

特征

存储器

  • 128 Mbit Micron MT25QL128 Quad-SPI闪存
  • 16 MB Micron MT48LC8M16A2B4 SDRAM

数据连接

  • 全尺寸SD/MMC卡插槽
  • 高速和全速USB端口,具有主机或设备功能可用的微型A/B连接器
  • 10/100Mbps以太网(RJ45接头)

电源管理

  • 针对目标LPC54618 MCU的内置功耗测量

音频

  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • 立体声音频编解码器,带线路输入/输出

调试

  • Link2硬件调试器,支持CMSIS-DAP和SEGGER® J-Link协议
  • UART和SPI端口通过板载硬件调试器将目标LPC54618和USB桥接起来
  • 支持外部硬件调试器

传感器

  • 恩智浦MMA8652FCR1加速度传感器

扩展端口

  • 多个扩展选件,包括 Arduino® UNO 和 PMod

Components

  • 3 x user LEDs, plus Reset, ISP (3), and user buttons
  • Shield board with dual CAN/CAN-FD transceiver (TJA1059) and RS232C transceiver.

Software and support application development

    null

购买选项

OM13094-Image

点击展开

  • OM13094

  • LPCXpresso54618 CAN-FD kit.

    文档

    快速参考 文档类别.

    2 文件

    设计资源

    选择区域:

    设计文件

    3 设计文件

    软件

    4 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?