面向LPC84x MCU系列的LPCXpresso845-MAX板

OM13097

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC800 Arm Cortex-M0+

特性

  • 兼容MCUXpresso IDE和其他主流工具链(包括IAR和Keil®)
  • 板载CMSIS-DAP (硬件调试器)带VCOM端口,基于LPC11U35 MCU

连接

  • LPCXpresso扩展接头
  • 兼容“Arduino® UNO”平台的Arduino®接头
  • 兼容扩展接头的Pmod®

音频

  • 通过扬声器驱动器和扬声器的DAC输出

调试

  • 调试器接头支持通过外部调试器对目标MCU进行调试
  • 红色,绿色和蓝色用户LED
  • 目标ISP和用户/唤醒按钮
  • 目标复位按钮
  • 原型设计区域

购买选项

OM13097-Image

点击展开

  • OM13097

  • LPCXpresso845-MAX Board for LPC84x MCU family.

  • CNY156.94
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 14
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?