LAYERSCAPE-SDK: Layerscape Software Development Kit

概述

特性

特性

Layerscape Software Development Kit

Layerscape Software Development Kit

支持的器件

  • LS1020A: QorIQ® Layerscape 1020A和1022A双核处理器
  • LS1021A: 带LCD控制器的QorIQ® Layerscape 1021A双核通信处理器
  • LS1043A: QorIQ® Layerscape 1043A和1023A多核通信处理器
  • LS1046A: QorIQ® Layerscape 1046A和1026A多核通信处理器
  • LS1088A: QorIQ® Layerscape 1088A和1048A通信处理器
  • LS2084A: QorIQ® Layerscape 2084A和2044A多核通信处理器
  • LS2088A: QorIQ® Layerscape 2088A和2048A多核通信处理器
  • LS1012A: QorIQ® Layerscape 1012A低功耗通信处理器

支持政策

SDK和BSP按“原样”免费提供。请查阅Linux技术支持政策,以获取更多信息。

告诉我有关Layerscape SDK的更多信息

QorIQ SDK或Layerscape SDK – 选择哪一个?

  • QorIQ SDK是功能齐全且成熟的基于Yocto的软件套件,适用于基于QorIQ Power Architecture的P系列和T系列处理器。它还支持Layerscape系列,但我们建议用户利用新的Layerscape SDK来访问Layerscape平台上的最新功能。
  • Layerscape SDK是基于Ubuntu的混合软件套件,适用于Layerscape系列处理器,这些处理器将作为Layerscape平台上最新软件的主要交付机制。
  • QorIQ和Layerscape SDK都可用作参考Linux集成,也可以用作单独的NXP组件 - 驱动程序、工具、库、引导加载程序等。