BlueBox 3.0汽车高性能计算(AHPC)开发平台

BlueBox

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

Layerscape处理器

S32G汽车网络处理器

接口

汽车以太网交换机

特性

BlueBox 3.0的特性

  • 真正的汽车嵌入式平台,具有端到端汽车级片上系统IC

  • 模块化和可扩展的开放平台,支持丰富的扩展选项,可原型化各种配置以及与多个ECU和传感器的连接:
    • 多达6个PCIe®扩展插槽
    • 多达8个以太网端口

  • 借助设备级安全功能实现系统级安全性:
    • ASIL D子系统,带有专用接口
    • ASIL B计算, 汽车接口,带有视觉加速功能

  • 具有ASIL D功能安全的S32G274A汽车网络处理器
  • 高性能LX2160A汽车处理器,带有16个Arm® Cortex®-A72内核
  • SJA1110汽车以太网交换机,支持TSN
  • 12 V / 24 V汽车兼容电源输入
  • 16 GB DDR4和256 GB SSD
  • 以太网100M/1G/10Gbps, SFP+, 8个100BASE-T1接口, CAN-FD, FlexRay, 8个摄像头

购买选项

  • CNY61,051.25
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 2
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY71,825.00
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1-5 of 9 培训

展开

支持

您需要什么帮助?