QorIQ® Layerscape 2088A和2048A多核通信处理器

LS2088A

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

LS2088A Processor Block Diagram

LS2088A Processor Block Diagram

特征

内核复合体

  • 8个64位Cortex-A72 CPU
    • 高达2 GHz
    • 每组的两个内核共享一个1 MB的L2缓存
  • 1 MB L3平台缓存
  • 两个64位DDR4 SDRAM存储控制器
    • 支持ECC和交错存取功能
    • 高达2.1 GT/s

网络元件

  • 线速I/O处理器,具有以下特点:
    • 8x 10 GbE
    • 8x 1 GbE
    • 在以太网接口上实现L2交换
    • XAUI/XFI/KR和SGMII
    • MACSec,最多4个1/10 Gb以太网
  • 两个SATA 3.0
  • 4x PCIe Gen 3控制器
  • SR-IOV支持,根复合体

加速器和存储器控制

  • 加速的I/O处理(AIOP),高达20 Gb/s的数据包处理速度
  • 20 Gb/s SEC加密加速
  • 10 Gb/s模式匹配引擎
  • 20 Gb/s数据压缩引擎
  • 一个辅助32位DDR4存储控制器,提高数据包处理层的速度,最高可达到1.6 GT/s
  • 4 PCIe控制器(Gen3),支持1x8、4x4、4x2、4x1通道配置

基本外设和互连

  • 支持硬件虚拟化和分区执行
  • 实施可信架构结合TrustZone®
    • 服务处理器(SP)提供预引导初始化和安全引导功能
  • 2x USB 3.0 (带物理层)
  • 增强型安全数字主设备控制器
  • 串行外设接口(SPI)控制器
  • 四路串行外设接口(QSPI)控制器
  • 4个I2C控制器
  • 两个DUART
  • 支持NAND与NOR闪存的集成闪存控制器(IFC 2.0)

部件编号包含: LS2048ASE711B, LS2048ASE7QQB, LS2048ASE7TTB, LS2048ASE7V1B, LS2048ASN711B, LS2048ASN7QQB, LS2048ASN7TTB, LS2048ASN7V1B, LS2048AXE711B, LS2048AXE7TTB, LS2048AXE7V1B, LS2048AXN711B, LS2048AXN7TTB, LS2048AXN7V1B, LS2088ASE711B, LS2088ASE7QQB, LS2088ASE7TTB, LS2088ASE7V1B, LS2088ASN711B, LS2088ASN7QQB, LS2088ASN7TTB, LS2088ASN7V1B, LS2088AXE711B, LS2088AXE7TTB, LS2088AXE7V1B, LS2088AXN711B, LS2088AXN7TTB, LS2088AXN7V1B.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 27 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 7 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

4 培训