Layerscape Access LA1575可编程的无线平台

LA1575
  • 试生产
  • 本页介绍的产品处于样品阶段。此处的产品技术规格和信息如有变更,恕不另行通知。如需了解更多信息和样品供货情况,请联系恩智浦 支持服务或恩智浦当地销售人员。

点击播放视频

产品详情

框图

Layerscape LA1575 Processor Block Diagram

Layerscape LA1575 Processor Block Diagram

特征

  • 面向用户应用的多核 Arm® v8处理器
  • 面向信号处理的创新可编程加速器引擎。
  • 可编程低延迟MAC层处理引擎
  • 可编程的高性能数据包处理引擎超过10 Gbps
  • 可配置的加密分流引擎
  • 多个以太网接口,包括10Gbps
  • 带ECC的DDR4
  • PCIe gen 3.0
  • 集成可信架构
  • 单源时钟

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

支持

您需要什么帮助?