主处理器及集成式主处理器(8xxx、7xxx、7xx、6xx)

通用处理器基于e600内核,采用Power Architecture®技术构建,提供从500 MHz到1.8 GHz的性能,有双核型号可选。非常适合网络、航空航天和国防、存储和常规计算应用,例如家庭媒体、打印机、计算机集群、刀片服务器、瘦客户端和游戏系统。我们的e600内核包括AltiVec技术引擎,使软件开发人员能够显著提高性能驱动的高带宽计算和通信应用的运行速度。

 
正在加载

Product Selector:[categoryName]

供货情况

 
正在加载

 
  返回
100 Results
 
 
 
 
 
1 100

Showing x Filtered Results
 
 

 
对比  
  对比
 
商品供货情况 样品供货情况
供货情况