32位微控制器

MPC563

产品详情

选择区域:

框图

MPC563 Block Diagram

MPC563 Block Diagram

特征

  • 512 KB闪存
  • 提供精确的异常模型
  • 带浮点运算
  • 广泛的系统开发支持
  • 片上监测点和断点
  • 后台调试模块(BDM)
  • IEEE®-ISTO 5001-1999 NEXUS class 3调试接口
  • 真正的5V I/O
  • 两个带有8 KB DPTRAM的时间处理单元(TPU3)
  • 22通道的MIOS计时器(MIOS14)
  • 两个队列模数转换器模块(QADC64_A、QADC64_B),共提供32个模拟通道​
  • 3个TouCAN模块(TOUCAN_A、TOUCAN_B、TOUCAN_C)
  • 一个配有一个队列SPI和两个SCI (QSMCM) 32 KB静态RAM (CALRAM)的队列串行模块

部件编号包含: MPC563CZP40, MPC563MZP56, MPC563CVR40, MPC563MVR56, SPCZ563MZP56C, SC512856MZP56.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 95 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?