PowerQUICC®处理器带CPM (1个SCC、1个SMC)、10/100以太网

MPC859DSL

产品详情

特征

  • 单发、32位版本的内核(与Power Architecture技术兼容),带有32个32位通用寄存器(GPR)
  • 与MPC860SAR相比,MPC859DSL增强了ATM功能。859DSL增加了在“增强型SAR”(ESAR)模式下可用的主要新功能,如下所示:
    • 提供多个APC优先级,支持广泛的流量速度要求
    • 端口到端口切换功能,无需基于RAM的微代码
    • MII (100Base-T)和UTOPIA (半双工)并行功能
    • SPI和I2C的RAM参数可重新定位,无需基于RAM的微代码
    • 支持通过分割总线进行全双工UTOPIA主站(ATM侧)操作
  • 最高32位数据总线(提供8位、16位和32位动态总线调节)
  • UTOPIA端口最多支持4个PHY地址
  • 全静态设计
  • 存储控制器(8个bank)
  • 通用定时器
  • 快速以太网控制器(FEC)
  • 系统集成单元(SIU)
  • 中断
  • 通信处理器模块(CPM)
  • 4个波特率发生器
  • 一个用于以太网的串行通信控制器(SCC1)
  • 一个用于UART的串行管理通道(SMC1)
  • 一个串行外设接口(SPI)
  • 一个I2C (内部集成电路)端口
  • 并行接口端口(PIP)
  • 一个PCMCIA插槽(B端口)
  • 低功耗支持
  • 调试接口
  • 1.8 V内核,3.3 V I/O
  • 357引脚PBGA封装

部件编号包含: MPC859DSLCZP50A, MPC859DSLVR50A, MPC859DSLZP50A, MPC859PVR133A.

对比表

MPC866系列版本和掩码

四路 工艺 掩码 IMMR [16:31]
修订版0.3 MC HiP6W 3L90H 0x0800
修订版A.0 MC HiP6W 0L96R 0x0801
注1:此处nn = 50、66、100或133

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?