PowerQUICC®处理器,带CPM (两个SCC、1个SMC)、10/100以太网

MPC852T

产品详情

选择区域:

框图

MPC852T_BLKDIAG

特征

  • 外部总线在1:1模式下的最高工作频率为66 MHz
  • 单发、32位内核(与Power Architecture技术兼容),带有32个32位通用寄存器(GPR)
  • 最高32位数据总线(提供8位、16位和32位动态总线调节)
  • 32个地址行
  • 存储控制器(8个Bank)
  • 通用定时器
  • 系统集成单元(SIU)
  • 中断
  • 通信处理器模块(CPM)
  • 两个波特率发生器
  • 两个串行通信控制器(SCC) (10BaseT以太网、HDLC、透明)
  • 一个串行管理通道(SMC)
  • 一个串行外设接口(SPI)
  • 快速以太网控制器(FEC)
  • PCMCIA接口
  • 调试接口
  • 1.8 V内核、3.3 V I/O工作电压,可兼容5-V TTL
  • 256引脚、23*23 1.27球间距(BGA)封装

部件编号包含: MPC852TCVR100A, MPC852TCVR50A, MPC852TCVR66A, MPC852TCVR80A, MPC852TCZT100A, MPC852TCZT50A, MPC852TVR100A, MPC852TVR50A, MPC852TVR66A, MPC852TVR80A, MPC852TZT100A, MPC852TZT50A.

对比表

MPC866系列版本和掩码

四路 工艺 掩码 IMMR [16:31]
修订版0.3 MC HiP6W 3L90H 0x0800
修订版A.0 MC HiP6W 0L96R 0x0801
注1:此处nn = 50、66、100或133

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 31 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?