MPC8321 PowerQUICC® II Pro是高性价比的MPC8323E系列网络通信处理器的一员, 它能满足小型办公室/家庭办公室 (SOHO)、宽带接入、路由器和工业控制等多种应用的需求。与目前的PowerQUICC处理器相比,它能提供更好的CPU性能、额外的功能和更快速的接口, 并可满足上市时间、价格、功耗和板上空间等重要要求。
内核复合体
MPC8321包含一个配置独特的e300c2 (基于MPC603e)内核。这一版本的e300内核没有浮点运算单元(FPU),它包括双整数单元和一个修改过的乘法指令。这些结构方面的增强特性允许并行执行更有效的操作,从而显著提高了性能。该内核还包括一个16 KB的L1指令、数据缓存和片上存储器管理单元(MMU)。MPC8321 还包括一个32位PCI控制器、4个DMA 通道、一个灵活的本地总线和一个32位DDR-1/DDR-2 SDRAM存储控制器。
QUICC Engine®技术
全新单RISC版本的QUICC Engine 通信引擎构成了MPC8321的网络能力核心。QUICC Engine模块包含几个外设控制器和一个32位单RISC控制器。独特的微代码包支持网络地址端口转换 (NAT)、防火墙、 IPsec和高级服务质量 (QoS)。协议支持由该器件的主要动力组件—统一通信控制器(UCC)提供。5个UCC,每一个都可以支持一系列通信协议:
系统接口单元
MPC8321系列包括一个32位双倍数据传输速率 (DDR)-1/DDR/2 存储控制器、一个32位外设组件互联(PCI) 控制器、一个16位本地总线和4个直接存储器存取(DMA)通道。
部件编号包含: MPC8321CVRADDCA, MPC8321CVRAFDCA, MPC8321VRADDCA, MPC8321VRAFDCA.
MPC8321 | MPC8321E | MPC8323 | MPC8323E | |
---|---|---|---|---|
浮点运算单元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硬件安全性 | 无 | Sec 2.2 | 无 | Sec 2.2 |
UTOPIA I/F (8-bit) | 无 | 无 | 有 | 有 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
QMC支持 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 |
存储器控制器(无ECC) | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 |
QUICC Engine RISC单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QUICC Engine频率增高 | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz |
以太网 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 |
PCI | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz |
本地总线 | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS |
L1 I/D缓存 | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD |
整数单元 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TDM I/F | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC |
封装 | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA |
内核频率 | 266/333 | 266/333 | 266/333 | 266/333 |
内核 | e300c2 | e300c2 | e300c2 | e300c2 |
快速参考 文档类别.
1-5 / 26 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 11 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 7 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 培训
5 培训