低功率PowerQUICC® II Pro处理器,带DDR2、TDM、PCI、PCI、1 GB 以太网、 安全性和USB

MPC8314E

产品详情

选择区域:

框图

Freescale PowerQUICC MPC8314E Communications Processor Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> PowerQUIICC MPC8314E Communications Processor Block Diagram

特征

  • 内核:e300
  • CPU速率:高达400 MHz
  • L1缓存:16 KB I/D
  • 存储控制器:16/32位 DDR/2,高达266 MHz
  • 本地总线:16位,带NAND启动支持
  • PCI:一个32位PCI,高达66 MHz (2.3)
  • PCI Express:2-x1
  • 以太网:2-10/100/1000 RGMII,(R)MII,RTBI,SGMII
  • USB 2.0:一个主设备或设备,带有PHY
  • TDM:含
  • 安全性:仅限MPC8314E版本
  • UART:两个
  • I²C:单个
  • 串行外设接口:含
  • 中断控制器:含
  • 封装:TEPBGA II
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MPC8314CVRADDA, MPC8314CVRAFDA, MPC8314CVRAGDA, MPC8314ECVRADDA, MPC8314ECVRAFDA, MPC8314ECVRAGDA, MPC8314EVRADDA, MPC8314EVRAFDA, MPC8314EVRAGDA, MPC8314VRADDA, MPC8314VRAFDA, MPC8314VRAGDA.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 23 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?