设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
MPC8315E Orcad Symbol File
随着互联网上出现越来越多的个人和高端内容的广播和下载,家庭也迫切需要一个安全、高度集成的平台来分发多媒体内容。MPC8315E采用高性能的Power Architecture® e300内核,运行频率高达400MHz,具有16K I/D L1缓存和集成x2串行ATA控制器,有助于减少整体BOM成本。片上系统(SoC)还包括两个用于网络连接的千兆以太网®控制器、两个x1 PCI Express®通道、用于VoIP的TDM接口、带PHY的高速USB 2.0和分担加密算法任务的安全引擎。MPC8315E基于90 nm工艺技术,具有高集成度,简化了电路板设计,为网络附加存储等关键应用提供了一个高性价比的解决方案。
部件编号包含: MPC8315CVRADDA, MPC8315CVRAFDA, MPC8315CVRAGDA, MPC8315ECVRAGDA, MPC8315EVRADDA, MPC8315EVRAFDA, MPC8315EVRAGDA, MPC8315VRADDA, MPC8315VRAFDA, MPC8315VRAGDA.
快速参考 文档类别.
1-5 / 29 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
4 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 21 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 11 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.