MPC8321E PowerQUICC® II Pro是高性价比的MPC8323E系列网络通信处理器的一员,可满足小型办公室/家庭办公室(SOHO)、接入、 IP服务和工业控制等应用的需求。 与目前的PowerQUICC II处理器相比,它能提供更高的 CPU 性能、额外的功能和更快速的接口,并能满足上市时间、价格、功耗和电路板空间等重要要求。
内核复合体
MPC8321E包含一个配置独特的 e300c2 (基于MPC603e)内核。这一版本的 e300 内核没有浮点运算单元 (FPU),它包括双整数单元和一个修改过的乘法指令。这些结构方面的增强特性允许并行执行更有效的操作,从而显著提高了性能。该内核还包括一个 16 KB 的 L1 指令、数据缓存和 片上存储器管理单元 (MMU)。MPC8321E还包括一个32位PCI控制器、4个DMA通道、一个灵活本地总线和一个32位DDR-1/DDR-2 SDRAM存储控制器。
QUICC Engine技术
全新单RISC版本的QUICC Engine 通信引擎构成了MPC8321E的网络能力核心。QUICC Engine®模块包含多个外设控制器和一个单个32位精简指令集计算(RISC)控制器。独特的微代码包支持NAT、Firewall、IPSec和高级服务质量(QoS)。协议支持由该器件的主要动力组件——统一通信控制器 (UCC) 提供。5个UCC,每一个都可以支持一系列通信协议:
硬件安全引擎
MPC8321E上的安全引擎(SEC 2.2)允许CPU密集型加密运算从主CPU内核上卸载。安全处理加速器能为DES、3DES、高级加密标准(AES)、安全散列算法(SHA)-1和MD-5算法提供硬件加速。
系统接口单元
MPC8321E系列包括一个32位双倍数据传输速率(DDR)-1/DDR/2存储控制器、一个32位外设组件互联(PCI) 控制器、一个16位本地总线和4个直接存储器存取(DMA)通道。
典型应用
部件编号包含: MPC8321ECVRADDCA, MPC8321ECVRAFDCA, MPC8321EVRADDCA, MPC8321EVRAFDCA, MPC8321VRAFDC.
MPC8321 | MPC8321E | MPC8323 | MPC8323E | |
---|---|---|---|---|
浮点运算单元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硬件安全性 | 无 | Sec 2.2 | 无 | Sec 2.2 |
UTOPIA I/F (8-bit) | 无 | 无 | 有 | 有 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
QMC支持 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 |
存储器控制器(无ECC) | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 |
QUICC Engine RISC单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QUICC Engine频率增高 | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz |
以太网 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 |
PCI | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz |
本地总线 | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS |
L1 I/D缓存 | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD |
整数单元 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TDM I/F | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC |
封装 | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA |
内核频率 | 266/333 | 266/333 | 266/333 | 266/333 |
内核 | e300c2 | e300c2 | e300c2 | e300c2 |
快速参考 文档类别.
1-5 / 30 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
4 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 13 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 9 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 培训
5 培训