PowerQUICC® II Pro处理器,带DDR2、TDM、PCI、安全功能、USB、带1 GB以太网的QUICC Engine®、UTOPIA

MPC8360E

产品详情

选择区域:

框图

Freescale PowerQUICC MPC8360E Communications Processor Block Diagram

PowerQUICC<sup>&#174;</sup> MPC8360E Communications Processor Block Diagram

特征

  • e300内核,工作频率为266 MHz到667 MHz
    • 32位高性能超标量内核
    • 667 MHz时,为1,261 MIPS;266 MHz时,为503 MIPS
    • 双精度浮点数、整数、加载/存储、系统寄存器分支处理器和带线锁支持的32 KB数据和32 KB指令缓存
  • QUICC Engine®初始工作频率高达500 MHz
    • 两个可灵活支持通信外设的32位RISC控制器
    • 8个统一通信控制器(UCC),可支持以下协议和接口:
    • 10/100/1000 Mbps 以太网
    • ATM SAR可支持AAL5、AAL2、AAL1、AAL0、TM 4.0 CBR、VBR、UBR流量类型,高达64KB外部连接
    • ATM反向多路复用(IMA)
    • POS高达 622 Mbps
    • 透传
    • HDLC
    • Multilink、多级PPP
    • HDLC总线
    • UART
    • BISYNC
    • 支持一个多通道通信控制器(MCC)
      • 256个通道,最多8个TDM
      • 每通道支持透明和HDLC模式
      • 支持7号信令系统 (SS7)
      • 几乎任意子组组合均可复用至单个或多个TDM接口
    • 两个UTOPIA/POS接口,每个支持高达128个多PHY
    • 两个串行外设接口(SPI)
    • 8个TDM接口(T1/E1)
      • 64 kbps汇总带宽和256个通道
      • 在单个TDM链路上最多可达16 Mbps和256个通道
      • 2,048字节的SI RAM (1,024个条目)
      • 8个可编程选通信号
      • 位或字节级分辨率
      • 独立的发射和接收路由,帧同步
      • 支持T1、CEPT、T1/E1、T3/E3、脉冲编码调制高速通道、 ISDN主速率/基本速率、恩智浦芯片间数字链接(IDL)和用户自定义TDM串行接口
    • 16个独立波特率生成器
    • 4个独立16位定时器,可互连成两个32位定时器
    • 两个SPI端口可配置成以太网管理端口,作为管理数据输入/输出(MDIO),而其他端口可配置用于低成本串行外设;SPI还有一个CPU模式,可通过CPU来配置而不用通过QUICC Engine
  • USB接口(可兼容全速/低速USB 2.0)
  • DDR存储控制器
    • 可编程定时,支持DDR-1和DDR-2 SDRAM
    • 2个32位或1个64位数据接口;最高333 MHz的数据传输速率
    • 4个Bank的存储器,每个高达1 GB
    • 完整的ECC支持
  • PCI接口
    • 一个32位PCI 2.2总线控制器(3.3V I/O;高达66 MHz)
  • 内置安全性(仅MPC8360E和MPC8358E)
    • 执行公匙(RSA和Diffie-Hellman)
    • 执行数据加密标准(DES和3DES)
    • 执行高级加密标准(AES)
    • 执行ARC-4(可兼容RC4的算法)
    • 执行消息摘要(SHA, MD5, HMAC)
    • 随机数生成器(RNG)
  • 本地总线控制器
    • 复用32位地址和数据,工作频率高达133 MHz
    • 32位、16位和8位端口尺寸,由片上存储控制器控制
  • 双UART (DUART)
  • 双I²C接口(主或从模式)
  • 4通道DMA控制器
  • 通用并行I/O
  • IEEE 1149.1 JTAG测试接入端口
  • 封装方式:37.5 mm x 37.5 mm 740 TBGA
  • 工艺技术:130 nm CMOS
  • 电压:1.2 V内核电压,带3.3和2.5 V I/O
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货。

部件编号包含: MPC8360CVVAGDGA, MPC8360CVVAJDGA, MPC8360ECVVAGDGA, MPC8360ECVVAJDGA, MPC8360EVVAGDGA, MPC8360EVVAJDGA, MPC8360EVVALFHA, MPC8360EZUAJDGA, MPC8360EZUALFHA, MPC8360VVAGDGA, MPC8360VVAJDGA, MPC8360VVALFHA, MPC8360ZUAJDGA.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 65 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

3 硬件

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 12 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1-5 of 8 培训

展开

支持

您需要什么帮助?