PowerQUICC® II处理器带PCI、128个通道。HDLC,10/100以太网

MPC8250

产品详情

框图

MPC8250_BLKDIAG

特征

  • 300 MHz高速嵌入式G2内核
  • 强大的存储控制器和系统功能
  • 增强型32位RISC通信处理器模块
  • 两个多端口10/100 Mbps以太网MAC
  • 两个UTOPIA II ATM接口
  • 128个HDLC通道(每通道64 Kbps,全双工)
  • 4个10 Mbps以太网 MAC
  • 由恩智浦合作伙伴计划的成员提供强大的第三方工具支持
  • 远程接入集线器
  • 分支机构路由器
  • 移动通信基础设施设备
  • 电信交换设备
  • 以太网交换机
  • T1/E1-to-T3/E3桥
  • xDSL系统
  • 300 MHz嵌入式G2内核
    • 频率为300 MHz时,可达570 MIPS (Dhrystone 2.1)
    • 高性能,超标量微处理器
    • 禁用CPU模式
    • 支持恩智浦外部L2缓存芯片(MPC2605)
    • 改进型低功耗内核
    • 16 KB指令缓存和16 KB数据缓存
    • 存储器管理单元
    • 浮点运算单元
    • 通用片上处理器(COP)
  • 系统接口单元(SIU)
    • 存储控制器包括两个专用SDRAM机
    • PCI,高达66 MHz
    • 硬件总线监控器和软件看门狗定时器
    • IEEE 1149.1 JTAG测试接入端口
  • 工作频率为133 MHz的高性能CPM
    • 并行I/0寄存器
    • 板载32 KB双端口RAM
    • 一个多通道控制器(MCC),每通道支持128条全双工、64 Kbps、HDLC线路
    • 虚拟DMA功能
    • 两个FCC,可支持10/100 Mbps 以太网(最多两个)(带有流量控制的IEEE 802.3X)
    • 3个MII接口
    • 4个TDM接口(T1/E1) ,可支持4个T1线路或一个T3线路
  • 两个总线架构:一个64位60x总线和一个32位PCI或本地总线
    • 集成式PCI接口
  • 1.8V或2.0V内部电压和3.3V I/O
  • 300 MHz功耗:~3 W
  • 480 TBGA封装(37.5 x 37.5 mm)

部件编号包含: MPC8250ACVRIHBC, MPC8250ACVVMHBC, MPC8250ACZQIHBC, MPC8250ACZUMHBC, MPC8250AVRIHBC, MPC8250AVVMHBC, MPC8250AVVPIBC, MPC8250AZUPIBC.

对比表

MPC8260衍生产品

8250 8255 8260 8264 8265 8266
IMA功能 - - - -
UTOPIA II端口 0 2 2 2 2 2
PCI接口 - - -
多通道HDLC 最多128个 最多128个 最多256个 最多256个 最多256个 最多256个
I-Cache (KB) 16 16 16 16 16 16
快速通信控制器(FCC) 3 2 3 3 3 3
串行通信控制器(SCC) 4 4 4 4 4 4
D-Cache (KB) 16 16 16 16 16 16
以太网(10/100) 最多3个 最多两个 最多3个 最多3个 最多3个 最多3个
以太网(10T) 最多4个 最多4个 最多4个 最多4个 最多4个 最多4个

PowerQUICC® II掩码和版本

IMMR_ [16-31]1 Rev_Num2 认证 版本 工艺 掩码
MPC8260系列 XC A.1
B.3
C.2
0.29 µm
(HiP3)
0K26N
3K23A
6K23A, 7K23A
MPC8260系列 XC
MC
MC
A.0
B.1
C.0
0.25 µm
(HiP4)
2K25A
4K25A
5K25A
MPC8280系列 -
MC
MC
0
0.1
A.0
0.13 µm
(HiP7)
0K49M
1K49M
2K49M, 3K49M
MPC8272系列 PC
MC
0
A.0
0.13 µm
(HiP7)
0K50M
1K50M

注意:
1.IMMR[16-31]指示掩码号。
2. DPRAM内偏移为0x8AF0的Rev_Num指示CPM微码修订编号。
3. 加密启用。
4 . 加密禁用。

掩码和版本表的最后更新日期为2004年10月14日。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 44 文件

展开

设计资源

硬件

3 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?