恩智浦新一代PowerQUICC® III集成通信处理器旨在为对称和非对称多核系统提供解决方案。基于可扩展的e500处理器和片上系统(SoC)平台,它们通过先进的内容处理和安全特性提供双核千兆速率和处理性能。
MPC8572E系列处理器提供1.2 GHz至1.5 GHz的时钟速率,将两个基于Power Architecture®技术的、功能强大的e500处理器内核与增强的外设和高速互连技术相结合,平衡了处理器性能与I/O系统吞吐量。这些处理器还包含卸载复杂的表搜索和报头检测的表查询单元(TLU)等应用加速模块、一个模式匹配引擎来处理正规表达式、一个管理文件解压缩的压缩引擎以及一个为VPN加速IPsec和SSL/TLS中的加密操作的安全引擎。
基于恩智浦90 nm绝缘硅(SOI)铜线互连工艺技术,MPC8572E旨在提供高性能,降低功耗。MPC8572E处理器显著提高了性能,体现了广受欢迎的PowerQUICC系列的不断创新。MPC8572E平台没有降低集成度,它采用基于Power Architecture技术的嵌入式内核,增加了一些新功能,以增强流量管理和安全加速。
MPC8572E支持高速接口,支持到网络处理器和/或数据平台中的ASIC的可扩展的连接,而 MPC8572E 平台则处理复杂的、计算要求苛刻的控制平处理任务。这些处理器包括面向未来的、支持DDR2和DDR3的双存储控制器,还包括纠错码,以提高可靠性,增强千兆以太网(GbE)支持和双精度浮点运算。
部件编号包含: MPC8572CLVJAULE, MPC8572ECLPXATLE, MPC8572ECLVJAULE, MPC8572ECLVTAULE, MPC8572ECVJARLE, MPC8572ECVJAULE, MPC8572ECVTARLE, MPC8572ELPXAVNE, MPC8572ELVJAVNE, MPC8572ELVTAVNE, MPC8572EPXAVNE, MPC8572EVJARLE, MPC8572EVJATLE, MPC8572EVJAULE, MPC8572EVJAVNE, MPC8572EVTARLE, MPC8572EVTAULE, MPC8572LVJAVNE, MPC8572VJATLE, MPC8572VJAULE, MPC8572VJAVNE.
使用高性能双核器件和对称多核处理器(SMP);将两个非SMP操作系统(同构或异构)合并到一个器件上;面向分离的控制和数据平台应用;用于将Linux上的服务/应用添加到现有OS;用于开启第二个内核,后续在现场升级到更高性能;在使采用旧OS的第一个内核进入睡眠模式之前将新的OS加载到第二个内核,实现现场“热插拔“OS升级。
快速参考 文档类别.
1-5 / 59 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
1 硬件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 22 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 13 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.