NetComm Software (NCSW) is a comprehensive package that supplies a variety of tools and software code to help develop networking solutions on supported PowerQUICC® and QorIQ® processor platforms.
按平台划分的最新NCSW版本 | ||||||||||
平台 | MPC8306 | MPC8309 | MPC832x | MPC834x | MPC836x | |||||
NCSW版本 | GA 4.4 | GA 4.4 | GA 4.0 | GA 2.3 | GA 4.4 | |||||
平台 | MPC837x | MPC8568 | MPC8569 | P1020 | P1021 | |||||
NCSW版本 | GA 4.0 | GA 4.0 | GA 4.4 GA Linux 1.0 |
GA 4.2 | GA 4.4 | |||||
平台 | P1022 | P1017/P1023 | P3041 | P4080 | P5020 | |||||
NCSW版本 | GA 4.4 | GA 4.7 | GA 4.7 | GA 4.7 | GA 4.7 | |||||
平台 | P2040/P2041 | P5040 | T4240 | B4860/B4420 | ||||||
NCSW版本 | GA 4.7 | GA 4.7 | GA 4.7 | GA 4.7 |
按软件包划分的最新µCode | |||||
名称 | 说明 | 支持的平台 | 支持的协议 | 版本 | |
MPC8569 版本2 | MPC8569 版本2 RAM软件包 | MPC8569 | 以太网,ATM,ML/MC PPP,PPP复用,ESS7,POS,IMA,ATM2Eth,PPP2Eth,Eth2Eth, HC2Hdec,IP分段,IP重组,虚拟端口IW,最长前缀匹配,IP Sec,突发容限,Eth PQRL和1588v2 | 8569Rev2_IRAM_1.9.1 | |
MPC830x | MPC830x IRAM软件包 | MPC830x | 以太网(终接和分层调度程序),IP Frag,UMCC,Enet分析器,HDLC,定时器 | MPC830x_1-0-0 | |
AE B | ATM 2以太网B | MPC836x MPC8568 |
以太网,ATM,IMA,ATM2Eth,Eth2Eth,IP重组,IP分段,虚拟端口IW | 836x_AE B 2.6.0 8568_AE B 2.6.0 |
|
AE G | ATM 2 以太网G | MPC836x MPC8568 |
以太网,ATM,IMA,ATM2Eth,Eth2Eth,IP分段,虚拟端口IW | 836x AE G 0.0.1 8568 AE G 0.0.1 |
|
AE L | ATM 2 以太网L | MPC836x MPC8568 |
以太网突发容限模式 | 836x AE L 0.0.0 8568 AE L 0.0.0 |
|
AET F | ATM和以太网终接 | MPC836x MPC8568 |
以太网,ATM,IMA和IP分段 | 836x AET F 0.1.0 8568 AET F 0.1.0 |
|
E2E D | Eth2EthD | MPC836x MPC8568 |
以太网,Eth2Eth,HC2Hdec,IP重组,IP分段,虚拟端口IW,最长前缀匹配,1588v2 | 836x E2E D 1.2.0 8568 E2E D 1.2.0 |
|
E2E POS | 基于POS的Eth2Eth | MPC836x MPC8568 |
以太网,互通,IP重组,IP分段,虚拟端口,分层调度,最长前缀匹配,PCD和POS多PHY终接 | 836x E2E POS 0.0.1 8568 E2E POS 0.0.1 |
|
E2E WANGW | Eth2Eth WANG | MPC832x | Eth2Eth | 832x E2E WANGW 0.0.0 | |
P1021 A | P1021 | 慢速协议,以太网,ATM,IP分段,UMCC,USB,IEEE 1588,HDLC和定时器 | P1021 A 0.0.1 | ||
P1021 B | P1021 | 慢速协议,ATM,IMA,UMCC,USB,IEEE 1588,HDLC,定时器和SAM | P1021 B 0.0.1 | ||
P1021 D | P1021 | 慢速协议,以太网,ATM,UMCC,Enet分析器,监管程序,HDLC和定时器 | P1021 D 0.0.0 | ||
功率附加效率C | PPP 2以太网2 ATM C | MPC836x MPC8568 |
以太网,ATM,ML/MC PPP,PPP复用,ESS7和IMA | 836x功率附加效率C 1.4.1 8568功率附加效率C 1.4.1 |
|
PE A | PPP 2 以太网A | MPC836x MPC8568 |
以太网,ML/MC PPP,PPP2Eth,Eth2Eth,HC2Hdec,IP分段,Eth PQRL和1588v2 | 836x PE A 2.7.0 8568 PE A 2.7.0 |
|
PE B | PPP 2以太网B | MPC836x MPC8568 |
以太网,ML/MC PPP,PPP复用,PPP2Eth,Eth2Eth和HC2Hdec | 836x PE B 2.9.0 8568 PE B 2.8.2 |
|
PE E | PPP 2以太网E | MPC836x MPC8568 |
以太网,ML/MC PPP,PPP2Eth,Eth2Eth,IP重组,虚拟端口IW | 836x PE E 0.0.3 8568 PE E 0.0.3 |
|
PE I | PPP 2 以太网I | MPC836x MPC8568 |
以太网,ML/MC PPP,POS (仅MPHY),Eth2Eth,IP重组,IP分段,虚拟端口IW和最长前缀匹配 | 836x PE I 0.0.0 8568 PE I 0.0.0 |
|
PE K | PPP 2以太网K | MPC836x MPC8568 |
PPP 2 PPP互通 | 836x PE K 0.0.2 8568 PE K 0.0.2 |
|
POS | POS | MPC836x MPC8568 |
POS | 836x POS 0.1.0 8568 POS 0.1.0 |
|
QMC SCDis | QMC(无子通道) | MPC832x MPC836x |
QMC | 832x QMC SCD为0.0.0 836x QMC SCD为0.0.0 |
|
QMC SCEn | QMC (带子通道) | MPC832x MPC836x |
QMC | 832x QMC SCEn 0.0.0 836x QMC SCEn 0.0.0 |
|
慢速QELite | 慢速QELite协议 | MPC832x | 各种协议 | 832x慢速QELite 1.0.2 | |
SWUART | 软件UART | MPC836x | UART | 836x 软UART 0.1.2 | |
SRIO | MPC8568 | SRIO | 8568 SRIO 0.0.0 | ||
UMCC QELite | QELite上的UMCC | MPC832x MPC836x |
UMCC | 832x UMCC 修订版1.1 版本0.0.0 836x UMCC 修订版2.1 rel_0.0.0 |
|
ESS7 | 增强型SS7 | MPC8260/80 | SS7 MTP-2支持:ITU-T Q.703 第3、4和10小节;ANSI T1.111以及日本的JT Q.703 | ESS7 0.3 | |
SS7 | SS7 | MPC826x/7x/8x | SS7 | SS7 0.7 |
3 下载
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
快速参考 文档类别.
1-5 / 32 文件
安全文件正在加载,请稍等