带有可信架构的QorIQ® P1010和P1014低功耗通信处理器

概述

特性

特性

NXP QorIQ P1010 Communication Processor Block Diagram

NXP QorIQ P1010 Communication Processor Block Diagram
.

目标应用

对比表

P1010 P1014
内核频率 533至1000 MHz 400至800 MHz
L2缓存 256 KB 256 KB
DDR3 16/32位 @ 800 MHz 16位 @ 800 MHz
GE端口 3 2
SATA 2 2
PCI Express 2 2
安全性 可信
CAN 2