带数据通路的QorIQ® P2040/P2041多核通信处理器

概述

特性

特性

NXP QorIQ P4020 Communication Processor Block Diagram

NXP QorIQ P4020 Communication Processor Block Diagram

QorIQ® P2040 and P2041 - Introduction

QorIQ<sup>&#174;</sup> P2040 and P2041 - Introduction thumbnail
.

对比表

P2040 P2041
内核 4 4
内核频率 667至1.2 GHz 1.2至1.5 GHz
L2缓存 - 128 KB/内核
L3/平台缓存 1 MB 1 MB
DDR3 1x 32/64位 1x 32/64位
GbE - 5个1千兆以太网,1个10千兆以太网
SERDES 10通道 10通道
安全性 可信 可信