恩智浦在各种领域授权许多功能性IP模块。IP模块是逻辑单元或芯片布局设计的可重用模块,可用作各种芯片和逻辑设计的构件。

恩智浦提供的这项技术使芯片设计人员有机会在各种片上解决方案中充分利用世界一流的构件。几个IP模块许可包括相关的应用软件。

经过验证的恩智浦许可的IP模块有助于降低开发成本,并缩短产品上市时间。恩智浦在CPU/DSP/RF/SW许可模式和支持方面拥有多年经验,并在适当情况下与合作伙伴建立合作关系。

通过本网站可了解关于可授权IP模块的更多信息,以及如何将这些IP模块集成到芯片中。

IP模块

CoolFlux DSP内核家族

CoolFlux DSP是一款由恩智浦超低功耗设计组在鲁汶开发出的音频DSP内核,充分利用了我们多年的超低功耗设计经验。最近恩智浦开发完成了CoolFlux DSP家族的新内核,针对基带信号处理(如软件定义无线电: CoolFlux BSP32)进行了优化。


MIPI I3C:面向传感器的高性能统一接口

通常,I3C整合并统一I2C和SPI的关键属性,同时通过全面、可扩展的接口和体系结构改进每种方法的功能和性能。该规范还预测了未来移动、移动影响和嵌入式系统行业所需的传感器接口架构。


USB 2.0全速和高速解决方案

一系列高品质经过硅验证的USB技术,是成本敏感的消费电子应用的理想之选,其中USB是主要的连接接口。所有USB产品均兼容行业标准接口,并已在恩智浦产品线批量生产多年。


FlexRay通信控制器

恩智浦是FlexRay联盟的创始成员和世界领先的汽车行业半导体设备供应商,其FlexRay通信控制器可合成的IP内核完全符合FlexRay通信系统协议规范2.1版本A版。


CAN FD (FlexCAN)

FlexCAN控制器是一种高度可配置的可合成内核,可实施CAN协议(ISO 11898-1)、带灵活数据传输速率的CAN (CAN FD)和CAN 2.0 B协议规范,并采用经过硅验证的恩智浦技术来构建。


ColdFire (V1, V2, V4)

ColdFire在全球部署了5亿多台设备,是世界上使用最广泛的32位处理器架构之一。ColdFire IP的广泛系列可以灵活地选择高性价比要求的最佳解决方案,同时从ColdFire架构开发资源的巨大生态合作体系中获益。


PowerPC e200内核家族

恩智浦e200系列的可合成高效内核适用于成本敏感但对性能要较高要求的嵌入式实时应用。e200z0、e200z1、e200z3和e200z6四个e200内核提供了一系列功能,适用于汽车、航空电子、机器人、工业控制、医疗设备和紧凑型网络应用。


StarCore DSP

StarCore SC3900FP灵活矢量处理器(FVP)是高性能通信DSP。该内核有助于高效灵活地实施软件定义无线电系统的物理(PHY)层,符合WCDMA、HSPA +、TD-SCDMA、WiMAX、LTE和LTE Advanced的现有和下一代无线标准。