适合VSAT应用的低相位噪声本振发生器

TFF11101HN

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • 符合(国际通信卫星组织)IESS-308规范的相位噪声以及相应的源
  • 本振发生器,VCO范围:9.92 GHz至10.13 GHz
  • 输入信号39 MHz至633 MHz
  • 分频器设置16、32、64、128或256
  • 输出电平−4 dBm;稳定性±2 dB
  • 三阶或四阶PLL
  • 环路滤波器的内部稳压基准

Target Applications

  • VSAT上变频器
  • 本地振荡器信号产生

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?