完全集成的77GHz雷达收发器TEF810x

TEF810X

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

TEF810X结构框图

TEF810X Block Diagram

特性

系统特性

  • 完全集成的RFCMOS雷达收发器,用于76-81GHz雷达
  • 3个TX (w/BPSK), 4个RX通道
  • 适用于快速线性调频调制
  • 支持2GHz带宽,4GHz,具有线性调频拼接功能
  • 汽车结温范围 -40°C至135°C
  • 支持适用于成像雷达的级联TEF810X设备
  • CSI-2,CIF和LVDS接口
  • 根据ISO 26262 SEoOC方法开发。支持ASIL B应用
  • 内置功能安全监控电路
  • 低功率损耗 <1.2W
  • 极小规格:7.5mmx7.5mm eWLB封装,带有15x15尺寸的球栅阵列(BGA)

产品长期供货计划

部件编号包含: TEF8101EN, TEF8102EN.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

硬件

1 硬件产品

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?