BGU8053亦称为BTS1001M,是一款低噪声高线性度放大器,适合无线基础设施应用,具有支持TDD系统的快速关断功能。该LNA具有高输入和输出回波损耗,工作频率范围为2 GHz至6 GHz。该LNA采用的是2 mm x 2 mm x 0.75 mm的8端子塑料薄型小尺寸封装。该LNA在所有端子上均受ESD保护。
查看产品图片
部件编号包含: BGU8053.
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件