BGA7204 MMIC是一款线性度极好的可变增益放大器(VGA),工作频率范围为0.4 GHz至2.75 GHz。在最小衰减时,其具有18.5 dB的增益、38 dBm的输出三阶截点(IP3O)和7 dB的噪声系数。衰减范围为31.5 dB ,衰减步长为0.5 dB。
增益控制通过数字并行接口或数字串行接口(SPI)提供。数字串行接口可提供重新编程衰减曲线和片上温度监控等高级功能。接口可以进行组合,以支持快速衰减响应。串行接口可用于预先设置所需的增益电平,而并行接口则可用于以0.15 μs选择增益设置。
其设计符合蜂窝基站苛刻的任务剖面,凭借出色的射频性能和接合灵活性而适合多种应用。
BGA7204采用32针5 mm x 5 mm无引脚HVQFN封装。
选择区域:
部件编号包含: BGA7204.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: