BGA7350 MMIC是两个可独立数字控制的IF可变增益放大器(VGA),工作频率范围为50 MHz至250 MHz。每个IF VGA放大器都具有24 dB的增益范围,采用其最大增益设置时在1 dB增益压缩点处提供17 dBm的输出功率以及卓越的线性性能。BGA7350双IF VGA针对小于±0.1 dB的差分增益误差进行优化,实现精确的增益控制,且具有小于±0.4 dB的总集成增益误差。每个放大器的增益控制都为独立的数字增益控制字,从外部通过两组5位信号提供。BGA7350采用32针5 mm x 5 mm无引脚HVQFN32封装。
部件编号包含: BGA7350.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等