射频放大器 - 中低功率

射频放大器 -
低/中功率

恩智浦是中低功率射频放大器的领先供应商,在无线和蜂窝市场以及电子计算和CATV应用中拥有优良的传统,其中包括基于高性能GaA和低成本SiGe技术的广泛的低噪声放大器(LNA)产品组合。

低噪声放大器(LNA)

低噪声放大器产品包括通用低功耗多标准SiGe LNA,高性能GaAs LNA,带宽高达3800 MHz,以及噪声系数低至0.36db。

宽带放大器

宽带放大器产品包括Doherty放大器的驱动器和预驱动器,家庭小区终端以及带宽高达6000 MHz的通用无线增益模块。

中等功率放大器

中等功率MMIC支持电子计量和基站应用。这些IC可以在A类和AB类之间进行调谐,支持电源线网络操作,采用电源或电池供电,并采用集成功能提供单电源操作。

可变增益放大器

根据幅度调制、电平压缩和合成器的控制电压来调节音频增益。数字VGA产品组合包括具有高线性度和高输出功率的解决方案,其可在大带宽内实现。无交叉连接的智能布线可简化设计并减少25%的占用空间。