1.8-600MHz,600W连续波,50V宽带射频功率LDMOS

MRFE6VP5600H

查看产品图片

产品详情

特性

  • 未匹配的输入和输出,可适用更宽的频率范围
  • 器件可用于单端或推挽配置中
  • 工作电压最高可达50VDD
  • 特征参数取样自30V至50V,适用于更宽的功率范围
  • 适用于有适当偏置的线性应用。
  • 集成的ESD保护,带有增大负栅源电压范围,改善C类放大器运行
  • 提供串联等效大信号阻抗参数
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R6后缀=150个,56mm卷带宽度,13英寸卷盘。

部件编号包含: MRFE6VP5600-434, MRFE6VP5600H, MRFE6VP5600HS.

射频性能表

230MHz窄带

典型性能:VDD=50V,IDQ=100mA
  • 在50Vdc,230MHz时,对于所有相角能承受65:1 VSWR的负载不匹配,旨在增强耐用性。
    • 脉冲峰值功率600瓦,占空比|占空系数20%,100微秒

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?