1.8-2000MHz,100W,50V LDMOS宽带射频功率晶体管

MRFE6VP100H

查看产品图片

产品详情

特性

  • 宽工作频率范围
  • 非常耐用
  • 未匹配,可支持非常宽的频段
  • 集成的稳定性增强功能
  • 低热阻
  • 集成的ESD保护电路
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R5后缀=50个,56mm卷带宽度,13英寸卷盘。

部件编号包含: MRFE6VP100H, MRFE6VP100HS.

射频性能表

30-512MHz宽带

VDD = 50V

512MHz窄带

VDD = 50V

耐用性,512MHz

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 9 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?