1.8-2000MHz,25W,50V LDMOS宽带射频功率晶体管

MRFE6VS25N

查看产品图片

产品详情

特性

  • 宽工作频率范围
  • 非常耐用
  • 未匹配,可支持非常宽的频段
  • 集成的稳定性增强功能
  • 低热阻
  • 扩展的ESD保护电路
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R1后缀=500个,24mm卷带宽度,13英寸卷盘。

部件编号包含: MRFE6VS25GN, MRFE6VS25GN-960, MRFE6VS25N.

射频性能表

VHF-UHF性能

VDD=50V

512MHz窄带,1030MHz窄带

VDD=50V

耐用性,1030MHz

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 13 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?