1.8-600 MHz,300 W连续波,50 V LDMOS宽带射频功率晶体管

MRFE6VP5300N
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

查看产品图片

特征

  • 宽工作频率范围
  • 非常耐用
  • 未匹配的输入和输出,可适用更宽的频率范围
  • 集成的稳定性增强功能
  • 低热阻
  • 集成的ESD保护电路
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R1后缀 = 500个,44 mm卷带宽度,13英寸卷盘。

RF Performance Tables

87.5-108 MHz宽带

VDD = 50 Vdc

230 MHz窄带

VDD = 50 Vdc

耐用性

1. 在87.5-108 MHz的宽带参考电路上测量。
2. 在230 MHz的窄带测试电路上测量。
3. 显示的值为指定频率范围内的最小测得性能数。

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?