136-520MHz,70W,12.5V LDMOS宽带射频功率晶体管

AFT05MP075N

查看产品图片

产品详情

特性

  • 运行频率在136至520MHz之间
  • 未匹配的输入和输出,可适用更宽的频率范围
  • 集成的ESD保护
  • 集成的稳定性增强功能
  • 宽带 - 整个频段全功率
  • 卓越的热性能
  • 非常耐用
  • 高线性度:TETRA、SSB和LTE
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R1后缀 = 500个,44mm卷带宽度,13英寸卷盘。
  • 输出级VHF频段移动无线设备
  • 输出级UHF频段移动无线设备

部件编号包含: AFT05MP075GN, AFT05MP075N.

射频性能表

典型性能

12.5V,TA = 25°C,连续波

耐用性

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 8 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?