带NCI接口的汽车级NFC控制器

NCF3340AHN

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

NFC + Wireless Charging Application Block Diagram

NFC + Wireless Charging Application Block Diagram

特征

  • 支持读/写模式的多种协议,包括ISO/IEC 14443 A/MIFARE、ISO/IEC 14443 B、FeliCa和ISO/IEC 15693
  • 支持有源和无源对等模式,完全符合NFCIP-1和NFCIP-2规范
  • 支持符合ISO/IEC 14443 A和FeliCa的卡仿真模式
  • 根据NFC Forum NCI标准,支持主机接口SPI总线,I²C总线和NCI协议接口
  • 面向27.12 MHz晶振的内部振荡器
  • 集成PLL单元,适用于外部参考时钟
  • 集成电源管理单元
  • 电源:2.3至5.5 V
  • 主机关机后可切换到自动模式
  • 通过射频场和内部定时器自动唤醒

部件编号包含: NCF3340AHN.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?