可编程角度传感器

KMA221
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

查看产品图片

产品详情

Features

Key Features

  • 集成滤波器的单一封装传感器模块,具有更佳的电磁兼容性(EMC)
  • 符合汽车领域的AEC-Q100 Rev-G标准
  • 采用锁定位提供写保护的故障安全非易失性存储器
  • 独立于大于35 kA/m的磁场强度
  • 即买即用,无需外部元器件
  • 宽温度范围,高达160 °C
  • 模拟比例输出电压
  • 高达16 V的过压保护
  • 可通过单线式接口(OWI)编程
  • 用户可编程32位标识符
  • 掉磁、功率损耗和断线检测
  • 出厂时已校准

部件编号包含: KMA221.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

支持

您需要什么帮助?