数字温度传感器和热看门狗

  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LM75AD, LM75ADP

特征

  • 引脚对引脚取代符合行业标准LM75并提供0.125 Cel的改进温度分辨率以及2.8 V至5.5 V范围的单电源规格
  • 小型8引脚封装类型:SO8和TSSOP8
  • I²C总线接口,同一总线上最多带8个器件
  • 电源电压范围:2.8 V至5.5 V
  • 温度范围为-55 Cel至+125 Cel
  • 提供0.125 Cel温度分辨率的11位ADC
  • 温度精度:
    • -25 Cel至+100 Cel时为+-2 Cel
    • -55 Cel至+125 Cel时为+-3 Cel
  • 可编程温度阈值和滞后设置点
  • 关断模式下的供电电流为3.5 uA,以实现节能
  • 上电时可单独作为恒温器使用
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 根据JEDEC标准JESD78完成超过100 mA的锁定测试

目标应用

  • 系统热管理
  • 个人计算机
  • 电子设备
  • 工业控制器

部件编号包含: LM75AD, LM75ADP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

2 硬件

工程服务

4 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?