SE95器件已停产,请使用替换部件PCT2075D
SE95是一款温度-数字转换器,使用片上带隙温度传感器和Σ-Δ模拟至数字转换技术。该器件还是一款热检测器,提供过热检测输出。
SE95包含一系列数据寄存器,可通过2线串行I²C总线接口由控制器进行访问:
该器件包含一个在温度超过编程极限时变为有效的开漏输出(引脚OS)。共有三个可选逻辑地址引脚(引脚A2至A0),因此可在同一总线上连接八个器件而不会发生地址冲突。
SE95可为不同的工作条件进行配置。可将其设为正常模式以定期监视环境温度,或设为关断模式以使功耗最小化。OS输出工作于两个可选模式之一中:OS比较器模式和OS中断模式。其有效状态可选为高电平或低电平。定义连续故障数以激活OS输出的故障队列以及设置点极限均为可编程。
温度寄存器始终储存温度分辨率为0.03125 Cel的13位二进制补码数据。对于精确测量热漂移或热逃逸的应用,这一较高的温度分辨率尤其有用。为了与LM75A进行正常工作并兼容,仅读取11MSBs,以0.125 Cel的分辨率提供指定的精度。为了兼容LM75,仅读取9MSB。
上电后,该器件进入正常工作模式,OS进入比较器模式,温度阈值为80 ℃,迟滞为75 ℃,因此可用作带有预定义温度设定点的独立恒温器。转换速率可以编程设置,默认值为每秒10次转换。
部件编号包含: SE95D.
快速参考 文档类别.
1-5 / 10 文件
安全文件正在加载,请稍等